Referencia del componente

Pinza HRC flexible para la manipulación de alimentos y la limpieza

Pinza | Componentes | Bienes de consumo | Alimentos y bebidas

1.
Task & Solution

En esta aplicación de Hanwha Robotics, un robot equipado con una pinza HRC realiza diversas tareas relacionadas con la preparación y limpieza de alimentos. Durante el proceso de fritura, la pinza sujeta y coloca la cesta de fritura con precisión. A continuación, esa misma pinza se utiliza para otra fase del proceso: con un paño de limpieza fijado a la pinza, el robot se encarga de limpiar la superficie de la mesa. La aplicación muestra el uso flexible de una pinza para diferentes tareas de manipulación dentro de un proceso automatizado.

Fuente: Hanwha Robotics


PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje